SET ISOPROBE III – HP

Das SET Isoprobe III – HP beinhaltet das nötige Zubehör, um den Ansprüchen des professionell ausgestatteten Messtechnikers zu genügen.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG

 

68.9456-28

SET Isoprobe III – HP

Max. 1000 V, CAT III

(600 V, CAT IV)

(max. 3540 V, CAT I)

PVC