- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die Korea Smart Factory Foundation (KOSF), eine von der koreanischen Regierung ins Leben gerufene Vereinigung, entwickelt Lösungen für Industrieanlagen und Prozessautomatisierung. Zu ihren Hauptaufgaben zählt die Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe, die nicht über die finanziellen Mittel und das Know-how verfügen, um selbst neue Smart Factory-Lösungen zu entwickeln.
Koreanisches Know-how für die Industrie 4.0
KOSF verfolgt das Ziel, Schlüsseltechnologien und Lösungen bereitzustellen, um die Konzepte zu Smart Factory, Manufacturing 3.0 und Industry 4.0 zu definieren und weiterzuentwickeln. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen bieten diese Lösungen die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern und in den Märkten Fuß fassen.
Modularität für Smart Factory
Das KOSF-Kernprojekt sind die Smart Cubes, modulare Blöcke, die im Automatisierungsprozess eine bestimmte Aufgabe ausführen, z.B. Qualitätskontrolle, Zellen prüfen, robotergesteuerte Montage, Verpackung und vieles mehr. Sie sind fester Bestandteil von Smart Factories, in denen vorgängig mittels Simulation und Modellierung ganze Fertigungsprozesse analysiert werden, um Kosten und Zeit optimieren zu können. Die mobilen Smart Cubes sind mit Rädern ausgestattet und können einzeln zu einer kompletten Prozesslinie verbunden werden.
Die cleveren Würfel
Für den Aufbau der kundenspezifischen Produktionslinie werden die Smart Cubes ferngesteuert miteinander vernetzt. Die technische Verbindung muss entsprechend robust sein und vielen Steckzyklen standhalten. Die Konfiguration der Steckverbinder soll Datentransfer, Signalinformationen für die Mensch-Maschinen-Kommunikation (M2M), Druckluft- und Stromversorgung ermöglichen. Mit einer schrittweisen Weiterentwicklung der Smart-Cube-Lösung müssen sich auch die Steckverbinder modular konfigurieren lassen.
Die KOSF Smart Cubes verfügen auf der linken und rechten Seite jeweils über eine Platte mit zwei großen Führungsvorrichtungen und zwei Klauen, die den nächsten Würfel greifen, um beide Module aneinander zu ziehen und zu verbinden. Daher muss der Steckverbinder nicht nur robust, sicher und sehr zuverlässig sein, er muss auch Abweichungen kompensieren.
Modulare Lösung für modulare Würfel
Das modulare CombiTac-Steckverbindersystem bietet Toleranzausgleich und gewährleistet höchste Kontaktsicherheit, wenn zwei Smart Cubes miteinander verbunden werden. Die Verbindungsarten können unabhängig davon, ob Flüssigkeits-, Daten- oder Signal-Verbindungen oder eine andere Kombination mit Strom benötigt wird, komplett auf die jeweiligen Anforderungen ausgelegt werden. Die modulare Verbindungslösung kann als Schalttafeleinbausystem in jede Konstruktion integriert werden.
Alles in Einem mit persönlicher Beratung
Die von Stäubli umgesetzte Lösung überzeugte KOSF durch ihre zuverlässige und stabile Leistung sowie die Robustheit des CombiTac Luft-Kupplungsmoduls. Als weiterer Pluspunkt wurde die sehr effiziente Verbindung bewertet. Die Smart Cubes bieten doppelten Vorteil: Sie lassen sich sehr schnell miteinander koppeln und verbinden gleichzeitig auch alle Medien.
Die geographische Nähe der Stäubli-Ingenieure und die gemeinsame Entwicklung der besten Engineering-Lösung zur Verbindung der Würfel, unterstützten das Modularitätskonzept der mobilen Prozessautomatisierungszellen von KOSF wirkungsvoll. Das zuverlässige, robuste und modulare CombiTac-System von Stäubli ist eine Bereicherung für die Smart Cubes.
Markt: Fertigungsindustrie
Produktlösung: Modulares CombiTac-Verbindungssystem
Anwendung: Zusammenschaltung von modularen Smart Factory Würfeln
Eigenschaften:
Chan-Hee JANG, Projektleiter, vor den modularen Produktionswürfeln
Modulare Würfel verbinden sich mit CombiTac automatisch miteinander
CombiTac mit großen Führungsvorrichtungen zum automatischen Verbinden der Würfel
Manuelle Verbindungserstellung mit CombiTac