- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
SR-Baureihe, runde Bauform | |||
Baureihe | SR 050 | SR 090 | SR 150 |
Max. axiale Last F (N) | 200 | 400 | 1000 |
Außen-Ø (mm) | 50 | 90 | 150 |
Optional Mikroventile | ja | ja | nein |
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.