MPS MODULAR – individuell konfigurierbare Lösungen

Mit dem Lösungskonzept MPS MODULAR bieten wir die einzigartige Möglichkeit, sich das Roboter-Werkzeugwechselsystem exakt abgestimmt auf die individuellen Anwendungen selbst zu konfigurieren. So schöpfen unsere Kunden aus dem gesamten Potenzial unseres modularen Baukasten-Prinzips. Sie wählen aus dem großen Portfolio unserer Kupplungstechnik für die Medien- und Stromübertragung und bestimmen selbst, an welcher Position welches Übertragungsmodul auf den Basiseinheiten platziert ist.

Ihre Vorteile

  • Eine einfache, übersichtliche Code-Systematik leitet Sie durch den gesamten Bestellvorgang.
  • Sie erhalten von uns das nach Ihren Wünschen bestückte, fertig montierte Wechslersysteme.
  • Durch die Positionierung der Übertragungsmodule wird Ihnen eine einfache Anbindung des Kabelpakets möglich.
  • Sie können die Übertragungsmodule jederzeit neu positionieren und bei Bedarf an neue Fertigungstechnologien anpassen.

Konfigurieren Sie ihr perfektes Werkzeugwechselsystem in nur 4 einfachen Schritten

Filter zurücksetzen
Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren