Kompakte Nottrennkupplung für Standardanwendungen ABS

Die ABS-Nottrennkupplung trennt die Leitung bei einer definierten Zugbelastung mittels Bruchbolzentechnologie.

Beide Kupplungshälften sind mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das die Leitung beim Trennen schlagartig verschließt und ein Austreten des Mediums in die Umgebung verhindert.

Dank seiner Konstruktion kann die ABS für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden.

ANWENDUNGEN

  • Verladeprozesse mittels Schlauchleitungen
  • Schlauch- und Rohrverladearme
  • Verladestationen
  • Abfüllprozesse
  • Mobile Tanksysteme
  • Be- und Entladen von Massengütern,
  • Tankwagen, Eisenbahntankwagen
  • Prozessprodukttransfer
  • Containerentleerung
  • Die meisten industriellen Produkttransferanlagen
Technische SpezifikationenMedienKonstruktion
  • Nennweite DN (mm):
    • ABS20-DN25 für DN 25 (1'')
    • ABS40-DN50 für Schläuche DN 50 (2'')
    • ABS50-DN65 für Schläuche DN 65 (2 ½'')
    • ABS60-DN80 für Schläuche DN80 (3'')
    • ABS75-DN100 für Schläuche DN 100 (4'')

  • Maximal zulässiger Druck PN (bar)*: 25 (636 PSI)

Die meisten Arten von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) einschließlich aggressiver Medien

  • Hauptsächlich Edelstahl
  • Aluminium
  • Hastelloy
  • Spezialbeschichtung für aggressive Medien

*abhängig vom Modell und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen