Nottrennkupplung mit Seilzugauslösung und hoher Durchflussleistung ACH

Die ACH Nottrennkupplung wurde speziell für Verladevorgänge entwickelt, bei denen eine hohe Durchflussrate und ein geringer Druckverlust ebenso wichtig sind, wie der Schutz der Verladeleitung.

Diese Nottrennkupplung bietet die gleichen Funktionen wie die ACS, jedoch aufgrund ihrer strömungsoptimierten Konstruktion eine wesentlich höhere Durchflussrate.

Das System der Seilzugauslösung trennt die Leitung, wenn die mobile Einheit einen definierten Bewegungsradius überschreitet.

Beide Kupplungshälften sind jeweils mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das die Leitung beim Trennen dicht verschließt und ein Austreten des Mediums in die Umgebung zu verhindern.

ANWENDUNGEN

  • Verladevorgänge mittels Schlauchleitungen
  • Schlauch- und Rohrverladearme
  • Verladestationen
  • Abfüllprozesse
  • Mobile Tanksysteme
  • Be- und Entladen von Massengütern, Tankwagen, Eisenbahntankwagen
  • Prozessprodukttransfer
  • Containerentleerung
  • Die meisten industriellen Produkttransferanlagen.
Technische SpezifikationenMedienKonstruktion
  • Nennweite DN (mm):
    • ACH40-DN50 für Schläuche DN 50 (2’’)
    • ACS65-DN80 für Schläuche DN 80 (3’’)
    • ACS80-DN100 für Schläuche DN 100 (4’’)
    • ACS110-DN150 für Schläuche DN 150 (6’’)

 

  • Maximal zulässiger Druck PN (bar)*: 25 (636 PSI)

Die meisten Arten von Medien (Flüssigkeiten und Gase)

Hauptsächlich Edelstahl

*abhängig vom Modell und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen