Modularer Atemluftverteiler DQR

Als elementarer Bestandteil mobiler Atemluftsysteme kann der einfach zu transportierende Atemluftverteiler DQR von Stäubli bis zu 6 persönliche Schutzausrüstungen (PSA) versorgen. Hierfür benötigt die kompakte Unit nur eine Versorgungsleitung. Ausgestattet mit AQR Schnellverschlusskupplungen garantiert der Atemluftverteiler eine große Versorgungssicherheit auch in sehr anspruchsvollen Einsatzumgebungen wie beispielsweise in der medizinischen, chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der Nuklearbranche. 

ANWENDUNGSBEREICHE

Gleichzeitige Bereitstellung von Atemluft für mehrere persönliche Schutzausrüstungen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 08
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Atemluft

  • Gehäuse: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt oder Edelstahl AISI 303
  • Tragegriff: Kunststoff mit Kratzschutz
  • Füße: hochfester Kunststoff mit Metallverstärkung

kompaktes Design: minimaler Platzbedarf bei maximaler Leistung für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Anwendern

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen