Offener Schlauchaufroller EQR für Atemluftversorgung

Der automatische Schlauchaufroller EQR mit offener Trommel sorgt für sichere Abläufe bei der Versorgung mit Atemluft. Der Schlaucharm ist in alle Richtungen schwenkbar.

Dadurch werden die auf die Atemluftschläuche wirkenden Zugkräfte auf ein Minimum reduziert, was deren Langlebigkeit enorm erhöht. Die komfortablen sowie platz- und zeitsparenden Schlauchaufroller werden in zahlreichen Industriebereichen eingesetzt: z.B. Nuklearbranche, chemische Industrie, Petrochemie, Pharmaindustrie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Verlängerung von Atemluft-Versorgungsleitungen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 10 bis 19
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Atemluft

Edelstahl

Stäubli TQR Schläuche gemäß EN 14 594 Klasse B. (**)

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

(**) Unsere Ausrüstung besteht aus mehreren Bauteilen. Daher liegt es in Ihrer Verantwortung, die für ihre Installation geltenden Normen und Vorschriften zu beachten und sicherzustellen, dass die Bauteile ordnungsgemäß in Ihre Installation integriert werden und zu prüfen, ob Ihre Installation den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen