Druckluft-Wagenheber zum Anheben und Absenken von Fahrzeugen

Effiziente und erfolgreiche Boxenstopps: Stäubli bietet einen leistungsstarken Druckluft-Wagenheber. Das Air Jack System kann selbst bei einem Druck von 40 bar sehr einfach gekuppelt werden. Leicht und kompakt, der Nippel ist vollständig im Wagen integriert. Konstruiert um den Wagen fast mühelos anzuheben. Für den Druckluft-Wagenheber sprechen die schnelle und einfache Bedienung sowie die große Sicherheit beim Anheben und Absenken des Fahrzeugs.

ANWENDUNGSBEREICHE

Anheben von GT- und Endurance Fahrzeugen bei Boxenstopps.

Technische DatenMedien
    MaterialWeitere Merkmale
    • Einkuppelkraft (N): 80
    • Maximal zulässiger Druck*: 40 bar (580 PSI)
    • Druckluft
    • Nitrogen
    • Nippel: Aluminium
    • Kupplung: Aluminium und Edelstahl mit Polyurethanschutz

    Komplettlösung, vom Zylinder über den Anschluss bis hin zum Druckluftnetz, erhältlich.

    *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen