Sicherheitskupplung ERS für Druckluft mit Verkratzschutz

Ausgestattet mit einem Kupplungsgehäuse aus Polyamid  verhindert die Schnellkupplungen ERS jegliches Verkratzen von empfindlichen Bauteilen und ist somit perfekt zugeschnitten auf die hohen Qualitätsanforderungen in Montage- und Endmontagelinien. Ihr Sicherheitsmechanismus gemäß ISO 4414 schützt Nutzer und Umgebung vor dem Peitschenhiebeffekt beim Trennen von der Anschlussleitung.

Die Schnellkupplungen eignen sich hervorragend für Druckluftkreisläufe in verschiedenen Anwendungen der Automobilindustrie (Endmontage, Lackieren, Karosseriefertigung, etc.) sowie in der Luft- und Raumfahrt.

ANWENDUNGEN

Schneller und direkter Anschluss von Druckluftwerkzeugen in Einsatzbereichen, die Verkratzschutz erfordern

Technische DatenMedien
    MaterialWeitere Merkmale
    • Nennweite DN (mm): 6 und 8
    • Maximal zulässiger Druck: 12 bar (174 PSI) (*)

    Druckluft

    Kupplung aus Polyamid mit Gummischutz

    • Geringes Gewicht
    • Automatische Verriegelung
    • Optional 360° Schwenkversion zur einfachen Bedienung
    • „Park“-Position

    *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen