Kompakte Sicherheitskupplung RCS

Durch ihre außergewöhnlich einfache Handhabung beim Verbinden und Trennen, stehen die Schnellkupplungen RCS für höchsten Bedienkomfort und größte Sicherheit. Die Baureihe bietet gemäß ISO 4414 Schutz vor dem Peitschenhiebeffekt. Zudem sorgt eine „Parkposition“ für eine Standby-Funktion. Dabei wird der bereits gelöste Nippel in der Kupplung gehalten und das Herausrutschen bzw. Herabfallen des Schlauchs auf den Boden verhindert. Der Anschlussnippel der RCS Druckluftkupplungen erfüllt die Norm ISO 6150 C.

ANWENDUNGEN

  • Leitungsnetze
  • Anschlüsse von Druckluftwerkzeugen
  • Blaspistolen und automatische Systeme für Maschinen
  • Schlauchverlängerungen etc.
Technische DatenMedienMaterial Weitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 6 bis 11
  • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)

Druckluft

  • Kupplungsgehäuse: Edelstahl mit 17 % Chromanteil
  • Stecknippel: Edelstahl mit 13 % Chromanteil, gehärtet
  • Monoblock-Absperrung: Edelstahl mit 13 % Chrom, gehärtet
  • Optional erhöhter Druckknopf
  • Optional um 360° schwenkbare Version

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Download

Filter zurücksetzen