Druckluftschnellkupplung RVS mit hohem Durchfluss

Die Schnellkupplungen RVS sind für einen sehr hohen Durchsatz an Druckluft konzipiert. Dabei gewährleisten die eingesetzten Materialien eine auf Dauer perfekte Dichtheit.

Im Fokus der Schnellkupplungen RVS stehen die Effizienz pneumatischer Anlagen und die Bedienungssicherheit. Wartungsarbeiten können einfach durch den integrierten Kugelhahn durchgeführt ohne die Leitungen zu trennen.

 

ANWENDUNGEN

  • Allgemeiner Einsatz in der Produktion
  • Anschluss von großen flexiblen Schläuchen an Rohrleitungen
  • Anschluss von Verteilerstationen
  • Verbindung von großen Druckluftwerkzeugen
Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): 33
  • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)

Druckluft

  • Kupplung: Messing, verchromt
  • Anschlussnippel: Stahl, gehärtet

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren