Full-flow-Schnellkupplung SPI / OS für den Bahnsektor

Die Schnellkupplungen SPI OS mit freiem Durchgang bieten eine hervorragende Stoßfestigkeit. Ein hohes Maß an Sicherheit ist durch die geschützten Dichtungen und die Verriegelung gewährleistet. Die einfache Handhabung, auch beim Tragen von Handschuhen, machen die ergonomischen Verriegelungselemente mit hervorragenden Griffeigenschaften möglich.

Die Schnellkupplungen bieten beispielsweise bei pneumatischen Verbindungen zwischen Drehgestell und Wagenkasten größte Sicherheit, wo dynamische Belastungen, starke Vibrationen und niedrige Temperaturen auftreten.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Druckluft-Verbindungen im Bahnsektor
  • Pneumatische Verbindungen zwischen Drehgestell und Wagenkasten sowie zwischen Wagenkästen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 06 und 09
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Druckluft

  • Überwiegend Edelstahl und behandeltes Messing
  • Kupplungen bestückt mit Schutzmanschette aus Chloropren

Komplette Anschlusslösungen mit Schläuchen aus Metall oder flexiblen Schläuchen, die die Anforderungen der EN 45545 erfüllen.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen