Schwerlast-Schnellkupplungen BPX für hohen Durchfluss

Höchste Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig sehr geringen Außenabmessungen: Die äußerst kompakt konstruierten Schnellkupplungen BPX zeichnen sich durch hohe Durchflussmengen und minimalen Durchflusswiderstand aus. Zudem garantieren die High-Flow-Kupplungen absolut dichte und damit sichere Kreisläufe auch während des Trennens und Verbindens. Hinzu kommt die einfache Handhabung durch einen vorzentrierten Stecknippel und den geringen Kraftaufwand bei den Kupplungsvorgängen. Eine Schraubverriegelung verhindert das Verklemmen beim Verbinden sowie versehentliches Trennen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelles Verbinden von Leitungen mit hohem Durchfluss

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 37
  • Maximal zulässiger Druck*: 10 bar (145 psi)

Kühl- oder Heißwasser, Wasseremulsion und Glykolemulsion, Wärmeträgeröle, Hydraulik im Niederdruckbereich

  • Hauptteile: Messing, chemisch vernickelt
  • Verriegelungshülse: Edelstahl mit Korrosionsschutz

Die Drehbarkeit des Nippels in der Kupplung ermöglicht eine freie Beweglichkeit des Schlauches und verringert damit die Belastung am Schlauch und der Kupplung.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Infos

Ein umfassendes Programm an Schnellkupplungen für alle Arten von Flüssigkeiten und Gase.