Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Kupplung RPE für Klimakreislaufbefüllung mit R-134a

Zuverlässige, maximale Abdichtung der Kreisläufe bei getrennten Verbindungen: Dies bieten die sicheren Schnellkupplungen RPE. Die ergonomische Konstruktion verfügt über einen erhöhten Druckbolzen. Dadurch ist eine mühelose Einhand-Bedienung auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Die rot und blau codierten Farbringe sorgen für eine einfache Identifikation der Kreisläufe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Befüllen von Klimaanlagen mit Kältemitteln unter Einhaltung der Norm SAE J 639 in der Automobilindustrie

Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 11 bis 14
  • Maximal zulässiger Druck*: 15 bar (217 PSI

R 134a

Hauptteile: Edelstahl

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen