Symmetrische Full Flow Schnellkupplung für Kühlungen TDU

Die TDU 24 ist eine symmetrische Kupplung, die einen direkten Fluidstrom für eine optimale Durchflussrate und ein optimales Druckabfallverhältnis bei Kühlanwendungen gewährleistet. Das spezifische Verriegelungssystem ist unabhängig vom Fluidstrom und ermöglicht die Verbindung auch dann, wenn eine Seite unter Druck steht.

Die Sicherheit wird durch die Ventile gewährleistet, die nur geöffnet werden können, wenn beide Kupplungshälften vollständig verbunden sind.

ANWENDUNGEN

Anschlüsse für die Kühlung von elektronischen Geräten, die in Hochleistungsrechnern, Datenzentren oder in der Telekommunikation eingesetzt werden.
 

  • Thermoregulierung
  • Rundfunk
  • Wasserkühleinheit (Kühler)
  • Rücktür-Kühlgerät
  • Wärmetauscher
Technische SpezifikationenFlüssigkeitenMaterial
  • Nominaler Durchmesser DN (mm): 24
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10 (145 PSI)

Alle Arten von Flüssigkeiten

Hauptsächlich Edelstahl

*je nach Modell und Betriebsbedingungen

Downloads

Filter zurücksetzen