Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Zapfpistole Typ 1 GMV 09 und 12 für schnelles Betanken mit Erdgas

Die Füllpistolen GMV kombinieren absolute Sicherheit mit einfacher Handhabung. Dadurch eignen sie sich ideal für Self-Service-Stationen. Der Zustrom kann durch ein einfaches Drehen des Hebels geöffnet werden. Ein integriertes Dekompressionssystem sorgt jederzeit für ein sicheres Trennen.

Die Erdgas-Füllpistolen GMV sind kompatibel für Befüllnippel gemäß ANSI/CSA NGV 1 und ISO 14469

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelles Betanken von allen Fahrzeugen an Self-Service-Stationen mit CNG.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Durchfluss: cv = 3,27
  • Max. Betriebsdruck*: bis zu 315 bar (4568 PSI)

Erdgas

Aluminium und Edelstahl

Diese Lösung ist so konzipiert, dass sie in Einsatzumgebungen gemäß der Maßgabe 2014/34/EU (ATEX) eingebunden werden kann. Sie entspricht außerdem der Richtlinie 2014/68/EU.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen