- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Manni musste die Trays einer Schaumanlage temperieren, in welcher Polyurethan-Isolierplatten hergestellt werden. Sie suchten eine Lösung, die:
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwarf Stäubli eine maßgeschneiderte Multikupplungslösung, die es ermöglichen würde, die Trays automatisch mit den verschiedenen Stationen für die Glykolwasserversorgung zu verbinden. Stäubli arbeitete Hand in Hand mit Manni und deren Produktionslinienintegrator, der Cannon Group, um die Lösung in ihre Produktionsstätten zu integrieren.
Die Implementierung der Multikupplungslösung von Stäubli hat Manni zahlreiche Vorteile gebracht:
Manni Srl, bereits 1919 gegründet, gilt als führend in der Branche der Pressen für die Verarbeitung von Polyurethanharzen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von diskontinuierlichen Maschinen und Anlagen für Polyurethan-Isolierplatten spezialisiert, wobei ein starker Fokus auf Innovation und kundenspezifische Lösungen gelegt wird. Manni Srl kooperiert mit den bedeutendsten Herstellern von Kühltransportern, wie Daikin, Viessmann, Carrier, Arneg und Frigidaire, und versendet 90 % seiner Produktion ins Ausland.
Marcella Manni, Geschäftsführerin von Manni Srl