Success story

Stäubli's Roboter-Werkzeugwechsler erhöhen die Produktivität bei ACMI SpA

Stäubli's Roboter-Werkzeugwechsler erhöhen die Produktivität bei ACMI SpA

Die Herausforderung

Kombination von Flexibilität und Sicherheit mit Produktivität

Das italienische Unternehmen ACMI SpA ist auf die Entwicklung und Herstellung einer breiten Palette von automatisierten Hightech-Palettier- und Verpackungstechnologien für die Getränke-, Lebensmittel-, Tierpflege- und Industriebranche spezialisiert. In den letzten Jahren haben diese internationalen Marktsektoren ein höheres Maß an Flexibilität und Sicherheit von ihren Produktionssystemen gefordert.

Um diese Herausforderungen zu meistern, hat ACMI SpA eine Reihe von robotergestützten Verpackungs- und Palettierlösungen entwickelt, die ein Höchstmaß an Flexibilität für aktuelle und künftige Produkthandhabungsanforderungen bieten. Flexibilität muss jedoch auch mit Produktivität und Sicherheit einhergehen. Der Schlüssel zum Erreichen eines hohen Produktivitätsniveaus liegt in der Reduzierung der Zeit, die für das Umrüsten der verschiedenen Greifersysteme benötigt wird, die für die verschiedenen Produkttypen, die diese Robotersysteme handhaben können, erforderlich sind.

Dies bedeutet, dass ein umfassendes Angebot an robusten und qualitativ hochwertigen automatischen Roboter-Werkzeugwechselsystemen erforderlich ist, um die verschiedenen Systemkonfigurationen und Lösungen des Unternehmens abzudecken. Ein wichtiger Gesichtspunkt für alle zu bewertenden automatischen Roboterwerkzeugwechselsysteme war die Sicherheit, und die Einhaltung der PLD Cat 3-Zertifizierung war eine zwingende Voraussetzung.

Die Lösung

Eine sichere, zuverlässige Lösung für den Austausch von Greifersystemen mit hoher Nutzlast

Stäubli arbeitete mit ACMI SpA zusammen, um die optimale Lösung für ihre Anforderungen zu definieren, basierend auf unserer bewährten automatischen Roboter-Werkzeugwechsler MPS-Technologie. Die automatischen Roboter-Werkzeugwechsler MPS können je nach Modell Traglasten von bis zu 2.500 kg sicher handhaben und sind für den Einsatz mit Robotern aller führenden Hersteller geeignet. Darüber hinaus bietet Stäubli eine deutlich höhere Anzahl an Produktvarianten und Konfigurationsmöglichkeiten, die die strengen technischen Spezifikationen von ACMI SpA erfüllen. Weitere Vorteile, die sich aus der Entscheidung für eine Partnerschaft mit Stäubli ergeben, sind die inhärente Ausfallsicherheit, ein zertifiziertes Produkt und die Tatsache, dass Stäubli als technologischer Vorreiter in der Entwicklung und Anwendung von Roboter-Werkzeugwechselsystemen anerkannt ist.

Das Ergebnis

Produktivitätssteigerungen und verbesserte Sicherheit für Bediener und Wartungspersonal

Die automatischen Roboter-Werkzeugwechselsysteme MPS von Stäubli sind jetzt ein integraler Bestandteil der flexiblen roboterbasierten automatisierten Palettier- und Verpackungstechnologien, die von ACMI SpA entwickelt und hergestellt werden. Dadurch werden die oft großen und schweren Greifersysteme, die von den Robotern verwendet werden, automatisch gewechselt, was eine erhebliche Zeitersparnis und wertvolle Produktivitätssteigerungen mit sich bringt.

Weitere Vorteile sind die Tatsache, dass keine manuelle Demontage und Wiedermontage erforderlich ist und somit keine Sicherheitsrisiken für Bediener oder Wartungspersonal bestehen und keine Gefahr einer falschen Montage besteht, die zu einem gefährlichen Betrieb oder Ausfall führen könnte.

Als internationaler Konzern, der in 29 Ländern tätig ist und über Vertretungen in 50 Ländern auf vier Kontinenten verfügt, ist Stäubli in der Lage, ACMI S.p.A. die technische Unterstützung und den Kundendienst zu bieten, die das Unternehmen benötigt, um seine internationalen Märkte weiter auszubauen.

DER PARTNER

ACMI SpA ist ein 1984 gegründetes italienisches Unternehmen mit Sitz in Fornovo di Taro, das sich auf die Entwicklung und Herstellung einer breiten Palette von automatisierten High-Tech-Palettier- und Verpackungstechnologien spezialisiert hat. Das Unternehmen ist auch in der Lage, Komplettlösungen zu liefern, die aus mehreren Maschinen und Fördersystemen für End-of-Line-Anwendungen bestehen.

Die von ACMI SpA entwickelten Lösungen und Technologien ermöglichen es ihren Kunden, flexibel auf die sich ändernden Anforderungen ihrer Märkte zu reagieren, indem sie flexible, zukunftssichere und schlüsselfertige Verpackungssysteme anbieten.


ACMI SpA

"Die Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen in technischer und vor allem in menschlicher Hinsicht hat es uns ermöglicht, die hoch geschätzten Lösungen problemlos in die Verpackungslinien zu integrieren. Dies ist der prompten Reaktion von Stäubli auf die mechanischen, elektrischen und elektronischen Anforderungen unserer technischen Abteilung zu verdanken, die den Mitarbeitern in allen Unternehmensbereichen Schulungen angeboten hat und uns eine möglichst schnelle Integration ermöglichte."

Gianluca Contesso, Safety Product Manager ACMI

Verwandte Produkte