Rüsten Sie Ihr Flüssigkeitssystem mit der UQDB Blind-Mate Version von Stäubli aus

Die Universal-Schnellkupplung in der Blind-Mate-Version von Stäubli ist jetzt für Flüssigkeitskühlung erhältlich

Unser neuestes Produkt, die Stäubli UQDB, ist eine Universal-Quick-Disconnect-Schnellkupplung in Blind Mate Ausführung. Sie wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen des Open Compute Project (OCP) gerecht zu werden und diese sogar zu übertreffen. Ab sofort ist sie für Sie erhältlich!

Entscheiden Sie sich für Blind Mate Lösungen für eine automatische und fehlerfreie Verbindung!

Die Blind-Mate-Funktion sorgt für eine automatische Verbindung, die direkt hinter dem Server-Blade integriert ist. Dies eliminiert nicht nur das Risiko einer Vertauschung der Anschlüsse, sondern beschleunigt auch den Betrieb ohne manuelle Eingriffe und ohne Schläuche, sodass Ihre Systeme mit maximaler Betriebszeit laufen und Ihre Servicekontinuität erhöhen können! Blind Mate Schnellkupplungen wurden entwickelt, um die Anforderungen moderner Rechenzentren und Supercomputer an hohe Dichte, hohe Geschwindigkeit und zuverlässige Interkonnektivität zu erfüllen und nahtlose Skalierbarkeit und optimierte Leistung in kritischen Computerumgebungen zu gewährleisten.

Mit der Wahl von Stäubli entscheiden Sie sich für:

  • zhen Jahre Expertise in Blind-Mate-Lösungen und eine umfangreiche Palette an Produkten, die mit dieser fortschrittlichen Technologie ausgestattet sind.
  • eine Verdrängungstechnologie, die eine maximale Fehlausrichtung von 0,8 mm toleriert und sich nahtlos in Ihre Systeme integrieren lässt.
  • eine Multisourcing-fähige Lösung, die auf den OCP-Standards (Open Compute Project) basiert.
  • weltweiter Service und Support 

Stäubli bietet jetzt ein komplettes UQD-Sortiment mit Hand- und Blind-Mate Lösungen an. 

Unsere Stäubli-Experten sind für Sie da, um mit Ihnen gemeinsam speziell für Ihr Projekt die ideale Stäubli-Lösung zu entwickeln.