- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
25. Januar 2024
Auf der internationalen Fachmesse Anuga FoodTec, die vom 19. bis 22. März 2024 in Köln an den Start geht, präsentiert Stäubli Robotics hygienegerechte Automationslösungen für die Lebensmittelindustrie. Ein Highlight am Messestand C049, Halle 7.1 wird die Premiere des neuen Stäubli Sechsachsers TX2-200 in verbesserter, washdown-fähiger HE-Version.
Fachbesucher erleben die Leistungsfähigkeit unserer hygienegerechten HE-Roboterbaureihen anhand praxisnaher Demoapplikationen. Dabei wird zu sehen sein, wie ein Sechsachser TX2-60 he mit dem Wasserstrahl Hähnchen- und Rindfleisch schneidet. Direkt im Anschluss übernimmt ein SCARA TS2-60 he die Verpackung der Fleischstücke.
In einer weiteren Roboterzelle handhaben zwei Vierachsroboter in einem Multi-Picking-Prozess Schinken. Dabei gehen die SCARAS mit hoher Geschwindigkeit zu Werke und legen die Scheiben in Blisterpackungen ab.
Zu guter Letzt beweist ein SCARA TS2-80 he seine hohe Dynamik bei der Beladung eines Ofens mit Backwaren.
Alle Messeapplikationen belegen die Vorteile unserer HE-Roboterbaureihen für Einsätze an offenen Lebensmitteln: überlegenes Hygienedesign, einfache Washdown-Reinigung sowie uneingeschränke Performance auch mit lebensmittelverträglichem H1-Öl.
Was Stäubli Roboter darüber hinaus für Lebensmitteleinsätze qualifiziert, erfahren Sie vor Ort aus erster Hand von unseren Branchenexperten.
Wir freuen uns auf Sie.