- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
18. März 2024
Mit dem MC4-Evo ready lanciert Stäubli einen neuen crimpfreien Steckverbinder als Teil seines Original MC4 Produktportfolios. Der MC4-Evo ready ist ein einfach zu bedienender und schnell zu montierender PV-Steckverbinder für Solaranlagen bis zu 1500 V DC.
Der Marktführer und Pionier für PV-DC-Steckverbinder erweitert sein Kabelkupplungsportfolio und führt den crimpfreien MC4-Evo ready ein. Die Montage dieses neuen Steckverbinders erfolgt ohne Crimpen auf Basis der Snap-in-Technologie. Dieses Merkmal vereinfacht und beschleunigt die Montage und Installationszeit und bietet gleichzeitig einen sicheren und zuverlässigen Betrieb für In-String- und Homerun-Anwendungen. Der neue MC4-Evo ready ist mit den bestehenden Steckverbindern des Original MC4-Produktportfolios steckbar.
Click and Connect
Crimpfreie Steckverbinder erfordern keine Spezialwerkzeuge, da der Kontakt durch eine automatisch schließende Federklemme hergestellt wird. Die Steckverbinder werden vormontiert geliefert und sind sofort einsatzbereit. Einfach das abisolierte PV-Kabel einstecken, auf das Klicken hören, die Hutmutter anziehen und schon ist die Verbindung hergestellt.
Hauptmerkmale des Produkts
Der crimpfreie Original MC4-Evo ready Steckverbinder
Der Original MC4-Evo ready für eine einfache Montage und schnelle Installation