Biotherapy and biotechnology for pharmaceutical industry
Biotherapie

Roboter steuern den Prozess der auf menschlichen Zellen basierenden Medizin.

Die Biotherapie, einschließlich Arzneimittel für neuartige Therapien, ist der Prozess der Arzneimittelherstellung auf der Grundlage menschlicher Zellen. Viele Biotech-Unternehmen nutzen diesen Trend bereits für die Herstellung von Impfstoffen. Ein Roboter ist in der Lage, den gesamten Prozess zu steuern, einschließlich der Modifizierung menschlicher Zellen, der Kombination von Wirkstoffen und der abschließenden Aufbereitung für die Rückgabe an den Patienten. Die Herstellungsrichtlinien werden jetzt von der FDA reguliert und damit ist die Reinigungsfähigkeit der Ausrüstung erforderlich, da die Umgebung solcher Kammern streng überwacht wird, um die Produktqualität zu gewährleisten.

Biotherapy 3D line
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
The use of Stericlean robots in vaccine production
cancel-white

Herstellung von Impfstoffen in Zellfabriken mittels Stericlean-Roboter

cancel-white

Ernte der mit TX2-160 Stericlean verwalteten Zellkultivierung

cancel-white

Zelltherapie in kleinen Chargen durch TX2-60 Stericlean

Automated cell culture
cancel-white

TX2-90 Stericlean beim Schütteln, Prozess der Zellkultivierung

cancel-white

Pipettieranwendung mit TX2-40 Stericlean

cancel-white

Konditionierung der Biotherapie mit TX2-90, Füllen von IV-Beuteln

cancel-white

Manuelle Wischreinigung eines TX2-160 Stericlean

Hauptanwendungen

  • Zellkultivierung
  • Zellfabrik
  • Zell- und Gentherapie
  • 3D-Biodruck
  • Pipettieren
  • Nachverfolgung
  • Füllen
  • Schütteln
  • Reinigen
❝ Die Robotik wird die Skalierbarkeit der Produktion von personalisierter Medizin unterstützen, mit dem Ziel, die Kosten für den Patienten zu senken. ❞
Rudolf M. Weiss | Global Head of Pharma Robotics
Rudolf Weiss, global head of pharma robotics

Erfolgsgeschichten

Unsere branchenspezifischen Produktreihen