- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die Stäubli Robotics Suite ist eine umfassende PC-Softwareumgebung für Robotersysteme. Angefangen von der Konzeption und Simulation über die Inbetriebnahme bis hin zur Produktion ermöglicht die Stäubli Robotics Suite auf einfache Weise eine permanente Verbesserung der Roboteranwendungen. Das Tool führt anschaulich über den Prozess der Simulation, Entwicklung und Fehlerbehebung von Roboterprogrammen bis hin zur finalen Validierung und Übertragung beliebiger Systemdaten.
Mit der Stäubli Robotics Suite kann jeder Anwender Automatisierungskonzepte einfach in einer 3D-Umgebung evaluieren – auch ohne Erfahrung in der Roboterprogrammierung. Die neue leistungsstarke 3D Engine bietet eine benutzerfreundlichere Bedienung und realistisches Rendering.
In der Simulationsphase ermöglicht die Stäubli Robotics Suite noch mehr realisierbare Funktionen. Basierend auf der Konzeptevaluierung ermöglicht die Stäubli Robotics Suite eine einfache Ergänzung mit detaillierten Roboter-, Zellen-, Werkzeug und Teilesimulationsfunktionen
Mit der Stäubli Robotics Suite lässt sich jedes Stäubli Robotersystem sowie die leistungsstarken Funktionen unserer Steuerung - einschließlich der Sicherheitsfeatures - verwalten. Eine einfache Implementierung wird durch verschiedene Funktionen gewährleistet
Nach dem Einrichten der Produktionslinie schützt die Stäubli Robotics Suite die getätigte Investition weiterhin. Die Stäubli Robotics Suite hilft bei der Steuerung der Prozesse und behält die Kontrolle über die ständig generierten Daten
Die Stäubli Robotics Suite ermöglicht die Verbesserung bestehender und künftiger Roboterprozesse durch Optimierung von:
• Roboterbewegung
• Taktzeit
• Roboterbelastung
• Roboterlebensdauer: Aufgewertet wird die Stäubli Robotics Suite 2022 durch die jetzt integrierte Bildschirmaufzeichnung und farbig dargestellten Achsbelastungsprofilen.
* Gesamtanlageneffektivität
Je nach Bedarf können Sie zusätzliche Lizenzen erwerben, um Zugriff auf weitere Funktionen der Stäubli Robotics Suite zu erhalten. Die kostenlose Testversion ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen mit nur geringen Einschränkungen zu testen.
Der Demo-Modus ermöglicht die Nutzung der meisten Funktionen der Stäubli Robotics Suite, jedoch nicht das Speichern des Projekts oder den Import von 3D-Objekten.
Diese Lizenz aktiviert die notwendigen Funktionen, um realistische Simulationen durchzuführen (Entwicklung des 3D-Layouts, Kollisionserkennung, Teilehandling, realistische Zykluszeitabschätzung, Applikationsentwicklung, usw.).
Diese Lizenz aktiviert Funktionen, die für den Fernzugriff auf reale Robotersysteme erforderlich sind (Fernzugriff auf das Handbediengerät, Laden einer 3D-Zelle zur Visualisierung der realen Roboterbahnen usw.). Sie müssen die Development Studio Lizenz besitzen, um die Maintenance Studio Lizenz zu erwerben.
Diese Lizenz aktiviert den eingebetteten Aufzeichnungsanalysator, der es ermöglicht, eine farbige Visualisierung der Roboterbelastung anzuzeigen. Sie müssen über die "Development Studio" Lizenz verfügen, um die Optimize Studio Lizenz erwerben zu können.
Alle Lizenzen sind als lokale oder Netzwerk-USB-Dongles erhältlich.
Die neuen Funktionen der Version Stäubli Robotics Suite beschleunigen die Prozesse in allen Phasen der Entwicklung.