AGV Gabelstapler stäubli

FL1500 Mobiler Gabelstapler

Der Stäubli FL1500 ist ein ultrakompakter mobiler Gabelstapler mit einer maximalen Traglast von 1,5 Tonnen. Dank seines modularen Aufbaus aus Gegengewichten und Batterien kann der FL1500 auf Ihre industrielle Anwendung konfiguriert werden. So leistet FL1500 einen zuverlässigen Beitrag für Ihre Produktion.

Downloads

6 wichtige Vorteile im Überblick

Seamless integration

  • Einfache Inbetriebnahme nach erfolgreicher Schulung
  • Einsetzbar in engen Umgebungen
  • Kleinste Stellfläche eines Gegengewichtsstaplers auf dem Markt (1.252 x 1.000 mm)

Höchste Verfügbarkeit

  • Bereit für den Einsatz in Produktion & Intralogistik
  • Keine Investition in eine Bodensanierung notwendig
  • Industrietaugliche Komponenten
  • Patentierte Antriebseinheit
  • Modularer Aufbau (Batterie & Gegengewichte) 

Sicherheitsausstattung

  • Personenschutz Laserscanner
  • 3x Not-Halt-Taster
  • Statuskommunikation mit LED-Streifen 
  • Floor spot
  • Kollisionsvermeidung
  • Überwachung der Positionsgenauigkeit

Offene Softwarearchitektur

  • Hochmoderne Software-Schnittstellen
  • Geeignet für die Integration verschiedener Flotten- und Navigationssoftware

Einfaches Wartungskonzept

  • Leichter Zugang zu den Komponenten
  • Schneller Austausch kritischer Teile innerhalb weniger Minuten
  • Sofortige Rückkehr zum Normalbetrieb

TCO – Langlebiges Design

  • Superschnelles Aufladen
  • Sehr robuste & zuverlässige Technik

FL1500

Applikationen

FL1500 Application

Verwandte Produkte

Kontakte

Nehmen Sie mit unseren Experten Kontakt auf

Stäubli ist weltweit aktiv.

hotline

Service und Schulung

Unser Service umfasst verschiedenste Bereiche, von der Wartung bis hin zur Hotline.

Stäubli AGV services