Harnische für Jacquardmaschinen

Stäubli-Harnische sind das ideale Bindeglied zwischen Jacquardmaschine und den Kettfäden des zu webenden Artikels, ob Hochgeschwindigkeits- oder Schwerlastanwendung, mit Webbreiten von bis zu 5 Metern und einer Anzahl von Harnischschnüren, die zwischen 2.000 und 52.000 liegt.

Unsere individuellen Harnische bestehen aus hochwertigen Komponenten und sind darauf ausgelegt, die Anforderungen der Textilproduktion zu erfüllen. Sie können zum Weben von beinahe allen Stoffarten eingesetzt werden. Dazu zählen Seiden-, Kleider- und Veloursstoffe sowie Tisch- und Bettwäsche, Etiketten, Dekorationsmittel, Handtücher, aber auch Teppiche und technische Textilien.

    Vorteile
    • Hochwertige, technisch optimierte Harnischkomponenten
    • Schnelle Installation (QUICK LINK-Anschlüsse)
    • Einfache Montage und Justierung
    • Nichtrostende Bauelemente
    • Schwingungsdämpfung
    • Optimiertes Lochbild
    • Schmutzabweisende und antistatische Stäubli-Harnischschnüre

    TYP

    VERBINDUNG

    LITZE

    GESCHWINDIGKEIT

    EINSATZBEREICH

    GA1000

    VOLGA / COBRA

    Standard

    Geschwindigkeit ≤600

    Luftdüsen- / Greifer- / Projektilwebmaschinen

    GA2000

    VOLGA / COBRA

    Standard

    Alle Geschwindigkeiten

    Luftdüsenwebmaschinen *

    HESTA

    TINA

    Stäubli

    Alle Geschwindigkeiten

    Luftdüsen- / Greifer- / Projektilwebmaschinen

    * Imperativ bei Damast, Airbag und Autositzen


      Stäubli bietet Ihnen auch …