Le coffret d'outils Stäubli
pour les connecteures PV MC4 Originales

NOUVEAU KIT D'OUTILS DE QUALITÉ

Tout-en-un : un coffret d'outils Stäubli pour toute la gamme de produits MC4

Vous souhaitez porter la qualité de votre installation PV au niveau supérieur ? Grâce à notre kit complet d'outils Stäubli, vos installations eBOS sur site n’auront jamais été réalisées avec autant de rapidité, de sécurité et de qualité.

Vous disposez désormais de tous les outils spécifiquement conçus pour une installation professionnelle de tous les produits de la gamme MC4 Originale. En utilisant tous ces outils Stäubli pour votre installation, vous pouvez garantir des performances fiables et élevées à long terme. Ces outils sont testés et vérifiés par Stäubli ; de plus, nous disposons d’un contrôle total sur leur chaîne d'approvisionnement afin de veiller au respect des normes de qualité les plus strictes sur l’ensemble de la production. Nous proposons ces outils professionnels sous forme de pièces séparées ou dans un kit complet, avec une mallette. 

Une seule pince à sertir pour tous les usages

La pince à sertir uniforme pour toute la gamme de produits MC4 de Stäubli. 

Mais quels sont les avantages de cette nouvelle pince ? Sa conception facilite l'installation, car vous pouvez utiliser la même pince pour les connecteurs MC4 et MC4-Evo 2. Il n'est pas nécessaire de changer de matrice de sertissage. De plus, elle est adaptée à des sections de câble de 2,5/4/6 mm2 ou 4/6/10 mm2 avec un même insert. Cette pince laisse une empreinte sur chaque connecteur serti : ainsi, même au bout de nombreuses années, il est toujours possible de savoir qu’une pince à sertir Originale de Stäubli a été utilisée. Le concept breveté de traçabilité du sertissage fournit des informations sur la section de conducteur, la hauteur et la largeur du sertissage sur chaque connecteur installé.

Cette pince bénéficie des homologations TÜV et UL et répond aux normes de qualité les plus strictes. Par conséquent, elle garantit au moins 10 000 cycles de sertissage. Choisissez nos outils pour minimiser les risques et maximiser votre rendement à long terme.

Traçabilité du sertissage
enregistré

Une seule pince pour tous les connecteurs de la gamme
MC4 Originale

Certifié selon
TÜV Rheinland et UL 

Ceinture à outils : la solution idéale pour les installateurs

Pour tout avoir à portée de main



Outils et Accessoires

Ce sont souvent les petits détails qui ont un impact significatif sur la qualité de l'installation du connecteur PV sur le terrain.

Le connecteur MC4 original

Conçu et mis au point avec la précision de l’artisanat suisse. Il n’y a qu’un seul connecteur MC4 original – celui de Stäubli.

Bankability with the Original MC4

Stäubli Renewable Energy

Acquérir des connaissances sur le leader du marché des connecteurs photovoltaïques et son expertise pour votre entreprise.

Solar energy and wind power stations