Connecteurs hautes performances pour réseaux électriques

Les connexions à l'intérieur du réseau électrique sont soumises aux exigences les plus élevées: Dans les grands systèmes de transmission et de distribution d'électricité, les contacts électriques permettent la transmission d'électricité entre le point de production et le consommateur pendant de nombreuses décennies. La technologie MULTILAM de Stäubli garantit une transmission de puissance extrêmement fiable et efficace et contribuent ainsi à une alimentation électrique sûre et ininterrompue. Une faible résistance de contact, une capacité de courant élevée même en cas de court-circuit ainsi que 10 000 cycles de commutation et plus caractérisent le MULTILAM dans les applications de réseau électrique telles que les appareillages de commutation, les disjoncteurs, les sectionneurs, les lignes isolées au gaz, les transformateurs et bien d'autres. Les performances exceptionnelles de la technologie MULTILAM sont essentielles à la fiabilité, à un rendement élevé et à un faible coût total de possession.

Recherche de produits

Réinitialiser le filtre

Technologie avancée

Technologie MULTILAM

Detail image about quick and easy installation of ML-CUX