- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
La gamme de connecteurs modulaires de puissance EvoTrak MPC est conçue pour réaliser les raccordements électriques entre plusieurs fonctions de la chaîne de traction électrique sur le matériel roulant ferroviaire.
Le connecteur modulaire de puissance EvoTrak MPC présente l’avantage d’offrir une solution universelle multi-application, compacte et modulaire, grâce à la rationalisation et la normalisation des composants communs. La modularité du concept de connecteur ainsi que plusieurs options supplémentaires permettent à Stäubli de proposer une solution complète et personnalisée pour chaque application spécifique.
Le connecteur modulaire de puissance (MPC) peut être utilisé dans les domaines d’application suivants :
| EvoTrak MPC |
---|---|
Nombre de pôles | 1 à 4 |
Courant nominal | jusqu’à 700 A (∆T 50K) |
Tension assignée | jusqu’à 3600 V |
Tension de test | 12 kV |
Section transversale de câble | 10 – 240 mm2 |
Classe de protection, état connecté | IP66 / IP67 |
Chocs et vibrations | selon EN61373 : catégorie 2 = monté sur bogie |
Matériau du boîtier | PA (UL94 V0) |
Température de fonctionnement | -40°C / +120°C |
Protection contre l’incendie – EN 45545-2 | HL3 R23 |
Température environnante | -50°C / +70°C |
Test de pulvérisation au brouillard salin | selon EN 60068-2-11 : 500h |
Tests | selon CEI 62847 |