SYSTÈMES DE RACCORDEMENTS MULTIPLES À CYCLES D’EMBROCHAGE ÉLEVÉS

DuraDock ready - Des solutions avancées et prêtes à l’emploi pour les secteurs industriels automatisés

Les connecteurs multipolaires Stäubli sont utilisés dans les systèmes de raccordements multiples, changeurs d’outils et systèmes multi-raccords à commande manuelle ou automatique. Nos solutions précâblées sont idéales pour les applications industrielles avancées, où la fiabilité est primordiale. Nos systèmes de déconnexion rapide sont compacts et sûrs, ce qui les rend idéaux pour les procédures répétitives lors des étapes de production et de test. Nos solutions vous offrent une fiabilité de contact inégalée et une longue durée de vie.

 

Avantages
  • Jusqu’à 1 million de cycles d’embrochage
  • Conformité Industrie 4.0
  • Interface idéale pour le traitement d’images jusqu’à 10 GBit/s
  • Convivial (pré-câblé)
  • Intégration rapide et maintenance aisée
APPLICATIONS
  • Traitement des images
  • Automobile (ateliers d’emboutissage, de carrosserie et de peinture)
  • Travaux de montage généraux (pick-and-place)
  • Contrôle qualité
  • Systèmes de test
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

DuraDock ready

 

Série DuraDock adaptée aux câbles réseau, Ethernet, jusqu’à CAT6A (1 ou 10 Gbit/s)

 

M12, raccordement à codage X (8 pôles)

Blindage

disponible

Degré de pollution

3

Catégorie de surtension

III

Stäubli vous propose également...