CONNECTEURS POUR SOUDAGE PAR POINTS

SpotFix connect: Connecteur pour le circuit secondaire des pinces à souder par résistance

Une attention particulière doit être accordée aux connexions des câbles (shunts) dans le circuit secondaire de l'équipement de soudage par points. Les connexions de câbles boulonnés ont tendance à se détériorer avec le temps, ce qui entraîne une augmentation de la résistance de contact et des pertes d'énergie. Lorsque des composants usés du circuit secondaire, tels que les câbles de puissance, doivent être remplacés, il est nécessaire de procéder à un usinage important des anciens points de raccordement. Ce processus de reprise prend du temps et sa qualité dépend de l'expertise du technicien. Une remise en état insuffisante peut entraîner des résistances de contact indéfinies, des pertes d'énergie importantes et une durée de vie plus courte.

Pour relever ces défis, le système modulaire et évolutif SpotFix connect a été spécialement conçu pour être utilisé dans le circuit secondaire des équipements de soudage par résistance, en particulier les pinces en X.
Ce système de connecteur refroidi élimine les inconvénients des raccordements boulonnés. Il garantit des conditions de contact toujours fiables et une disponibilité optimale des moyens de production.

SpotFix Clickable-Image
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Round transformer connection for maximum space saving
cancel-white

TCR

Raccordement du transformateur pour un gain de place maximal.

Gun arm connection
cancel-white

GAC

Raccordement du bras du pistolet

Transformer connection with a 25° angled cable connection
cancel-white

TC25

Raccordement du transformateur avec un raccordement de câble coudé à 25°

Straight transformer connection with 0° cable routing
cancel-white

TC0

Raccordement droit du transformateur avec acheminement du câble à 0°

Connection cable with a 600 mm² cross-section. As an option also 2 x 400 mm² possible.
cancel-white

CC600

Câble de raccordement d'une section de 600 mm². En option, 2 x 400 mm² également possibles.

cancel-white

Raccordement au circuit primaire

Depuis 1990, Stäubli propose également des solutions enfichables pour le circuit primaire des pistolets de soudage par points, de forme ronde ou plate, avec les connecteurs WeldFix et RobiFix.

SpotFix connect

Connecteur rapide pour le circuit secondaire des équipements de soudage par résistance

  • solutions de raccordement débrochables
  • technologie de contact unique MULTILAM
  • qualité de contact électrique stable dans le temps
AVANTAGES

Grâce à la technologie de contact MULTILAM fiable de Stäubli, il est désormais possible de rendre débrochable des applications à fort courant tout en maintenant durablement des résistances de contact faibles. Cela permet de remplacer rapidement et en toute sécurité les câbles d'un appareil de soudage par résistance sans posséder de formation particulière.

L'expertise de Stäubli nous permet d'être les premiers à proposer des prises rapides pour les équipements de soudage par résistance dans le but de minimiser les temps d'arrêt et de réduire le coût total de possession. Cette approche innovante fournit non seulement des solutions pour les installations traditionnelles, mais ouvre également de nouvelles possibilités en termes de conception et d’applications.

Applications
  • Pinces à souder par résistance
  • Transformateur alimentant plusieurs machines
  • Dispositifs enfichables manuellement
  • Dispositifs enfichables automatisées dans les lignes de soudage
  • Distribution électrique des outils de soudage
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SpotFix

 

Diamètre de contact

32 mm

Section de câble

600 mm²
Solution spéciale 2 x 400 mm²

Résistance totale de contact
 (du connecteur du transformateur au connecteur du bras de la pince)

< 30 µΩ

Tension assignée

AC 25 V / DC 60 V

Courant assigné max. 

6.5 kA

Équilibre thermique
avec un câble de 250 mm

70 °C à IRMS = 4 kA
(6 l/min, Τamb = 20 °C)

Température ambiante 

Max. 40 °C

Type de refroidissement 

Refroidissement à l'eau dans
le connecteur (raccord sec)

Matériau de contact 

Cu, argenté

Aucune substance perturbatrice
du mouillage 

Sans silicone

Connecteur du transformateur 

MF100 selon la norme de fabrication, autres possibles

Stäubli vous propose également...