- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Alors que de plus en plus de véhicules électriques prennent la route pour des applications de longue distance et de service intensif, le chargement de ces batteries de plus grande capacité dans un délai raisonnable constitue un défi de taille. Pour y répondre, l'association mondiale Charging Interface Initiative e.V. (CharIN) a travaillé avec des leaders de l'industrie, dont Stäubli, sur la définition de la visant à standardiser le Système de Charge Mégawatt (MCS), afin de promouvoir l'interopérabilité en tant que norme mondiale pour la recharge de véhicules de toutes sortes.
Le système MCS de Stäubli a été conçu sur la base des du groupe de travail CharIN, en mettant l'accent sur la robustesse et la facilité d'utilisation. Il permet une recharge rapide et intuitive, permettant aux conducteurs de recharger manuellement leurs Véhicules électriques utilitaires lourdssans avoir recours à des machines ou à des robots. Avec des sections de conducteurs plus grandes pour le montage des câbles conformément aux normes existantes, le système MCS permet également des temps de charge plus rapides et une plus grande flexibilité pour le client. Il s'agit donc d'un élément essentiel dans le cadre des efforts déployés en faveur du transport durable.
Vous avez la possibilité ici de télécharger tous les documents nécessaires : catalogues, instructions de montage, certificats et autres. Ces documents vous aideront à sélectionner les composants système et les bonnes dimensions. Votre représentant local sera ravi de vous aider et de vous fournir de plus amples informations.