CONNECTEURS MÉDICAUX

Câbles multibrins à isolation en PVC pour liaison équipotentielle

Les câbles multi-brins sont conçus pour être utilisés dans des applications de liaison équipotentielle dans le domaine de l’ingénierie médicale. La construction extra-souple, combinée à la gaine en PVC robuste, garantit une longue durée de vie et une connexion fiable. Le codage couleur à torsades serrées reste toujours visible et permet d’éviter toute erreur d’utilisation.

Présentation du produit
  • Câble extra-souple
  • Isolation vert-jaune avec des bandes vertes spiralées
Applications
  • Liaison équipotentielle, par exemple dans le domaine de l’ingénierie médicale
Spécifications techniques
  • Brins extra fins en cuivre
  • Fil de 4 ou 6 mm²

Stäubli vous propose également...