- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Le système de connexion de câbles AxiClamp permet non seulement la connexion électrique et mécanique de câbles en cuivre souple mais également leur déconnexion et leur réutilisation. Aucune pince à sertir n’est nécessaire, et la réutilisation de la terminaison de l’AxiClamp vous permet de gagner du temps et de l’argent, surtout en cas de remplacement ou d’extension du câble. AxiClamp vous garantit d’une part une résistance de passage aussi bonne que celle d’un sertissage, et d’autre part une résistance aux vibrations. Il offre bien plus d’avantages que les raccordements à sertir classiques.
AXICLAMP | GAMME DE PRODUIT |
---|---|
Courant nominal | 6 - 185 mm2 (jusqu’à 300 mm2 sur demande) |
Classe | 5 / 6 |
Courant nominal (185 mm2) | jusqu’à 450 A |
Intensité de court-circuit (1s) | jusqu’à 17 kA |
Courant de crête supporté | jusqu’à 50 kA |
Normes | DIN VDE 0295, IEC 60228 |