CONNECTEURS CYLINDRIQUES NON ISOLÉS

Charnière électrique de masse pour assurer la continuité de la mise à la terre

La charnière électrique de masse (EGH) remplace la charnière classique et la tresse masse entre la porte mobile et l’armoire. Elle facilite le retrait de la porte et garantit la reconnexion de la masse lors du remontage. En plus de la fonction de pivot mécanique d’une charnière classique, l’EGH fournit également une connexion électrique à la terre entre la porte et l’armoire. La continuité est maintenue entre les interfaces armoire/charnière, charnière/porte mais aussi avec le pivot de la charnière grâce à l’utilisation de la technologie MULTILAM. Différents joints protègent la charnière et les parties actives contre la pollution extérieure et garantissent une étanchéité IP66.

Avantages
  • Continuité de mise à la terre garantie, pas d’oubli de tresse de mise à la masse
  • Entretien rapide et facile de l’armoire (montage et démontage)
  • Efficacité EMC accrue
Applications
  • Pour une utilisation dans un environnement extérieur
  • Pour des applications en intérieur
  • Sur une armoire en acier inoxydable ou en aluminium
  • Autre matériau pour l’armoire : sur demande
Principales caractéristiques
  • Aucun besoin d’entretien ni de lubrification
  • Intégration dans des environnements confinés avec un espace restreint
  • Amélioration de l’impédance de la porte par rapport à la solution tresse
Design
  • Liaison pivot/côté prise avec broche de 6 mm de diamètre
  • Connexions électriques assurées par la technologie MULTILAM
  • Charnière comprenant une partie inférieure de support avec une broche et une partie supérieure avec une douille
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EGH

GAMME DE PRODUITS

Courant nominal

100 A

Intensité de court-circuit (1s)

1.4 kA

Courant de crête supporté

4.7 kA

Cycles ouvert/fermé

15,000

Démontage/montage de porte

500

Température de fonctionnement

-40…+70°C

Charge admissible par charnière

250 kg