CONNECTEURS CYLINDRIQUES NON ISOLÉS

Douilles et broches unipolaires non isolées

Vous pourrez sélectionner la taille de connecteur la mieux adaptée à vos applications parmi une large gamme de douilles et de broches aux diamètres standards. Pour le raccordement des douilles et broches et leur raccordement conducteur, plusieurs terminaisons sont disponibles, pour une large gamme d’applications. Des connecteurs spéciaux avec d’autres dimensions ou matériaux ainsi que des traitements spécifiques pour des températures et des fréquences de d’embrochage plus élevés sont disponibles sur demande. La technologie MULTILAM est résistante aux vibrations, aux chocs et aux impacts et garantit une résistance de contact faible et constante et une longue durée de vie. 

Avantages
  • Large gamme d’applications
  • Résistance de contact faible et constante
  • Connecteurs économiques grâce à leurs diamètres standardisés
APPLICATIONS
  • Convient aux connecteurs à courant fort ainsi qu’aux contacts de signal
  • Connecteurs pour les installations à basse, moyenne et haute tension
  • Connecteurs pour la construction de machines et d’appareils
  • Connecteurs pour systèmes d’alimentation
  • Connecteurs pour les tests et le contrôle qualité
  • Connecteurs pour la recherche et le développement

 

Principales caractéristiques
  • Terminaisons : sertissage, filetage, emmanchement avec MULTILAM externe
  • Intensité de courant admissible et résistance aux courts-circuits élevées
  • Large gamme de diamètres standards et diamètres spécifiques sur demande
Design
  • Laiton, manchon de sertissage : cuivre
  • Placage argent (standard)
  • MULTILAM torsio mis en place
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DOUILLES ET BROCHES

GAMME DE PRODUITS

Gamme de diamètres

2 – 100 mm

Courant nominal

jusqu’à 6,300 A

Intensité de court-circuit (1s)

jusqu’à 120 kA

Courant de crête supporté

jusqu’à 550 kA

Cycles d’embrochage

jusqu’à 5,000

Température maximale en fonctionnement (avec placage spécifique)

150°C