Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Fiches de liaison KS2-12...

KS2-12L/A

KS2-12L/N

Cavaliers de court-circuit Ø 2 mm, entraxe 12 mm, équipés d’une douille de reprise rigide Ø 2 mm dans la partie préhension.

N° de

commande

Type

Tension/intensité assignée

Entraxe

Convient pour

 

63.9354-*

KS2-12L/A

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Au

63.9355-*

KS2-12L/N

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.

Nos connecteurs Ø 2 mm KS2-..L.. sont équipés de la technologie éprouvée MULTILAM et offrent un contact résistant aux vibrations. Associés aux embases BL2-..., ils permettent de gagner de l’espace dans les applications telles que les panneaux utilisés pour effectuer des tests ou servir dans l’industrie aéronautique. Les versions dorées offrent une résistance de contact très faible et une résistance extrêmement élevée à la corrosion.