FICHES XZGL-...

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable. Grâce à la garde de protection, les lignes de fuite et les distances dans l’air sont suffisantes pour utiliser des cordons de mesure composés de ces fiches en toute sécurité jusqu’à 600 V, CAT II, même connectés à d’anciens appareils, non équipés de douilles de sécurité.
Raccord à visser.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE (A)

 

66.9327-*

XZGL-410

600 V, CAT II / 19 A

max. Ø 3.4 mm   1.0 mm²

max. Ø 3.9 mm   1.0 mm²

Ni

66.9328-*

XZGL-425

600 V, CAT II / 32 A

max. Ø 3.4 mm   2.5 mm²

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.