PINCE À CONTACT PLAT GRIP-FMA

Pour établir un contact sûr et rapide sur les barres conductrices, p.  ex. lors de la synchronisation de groupes de secours. Connexion robuste à l’avant et à l’arrière de la barre conductrice grâce à notre technologie MULTILAM éprouvée. Douille rigide Ø 4 mm dans la partie poussoir, pouvant recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau rigide.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

66.9435-21

GRIP-FMA

1000 V, CAT IV / 32 A

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.