PINCE GRIP-A

Grippe-fils à crochet rigide en acier permettant de saisir des fils. Équipé, dans la partie poussoir d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

66.9116-*

GRIP-A

1000 V, CAT III / 3 A

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.