BOÎTIER BNC XBKS

Boîtier BNC vide pour applications individuelles. Les composants se raccordent par soudage. Grâce à un connecteur BNC, ces boîtiers peuvent être connectés sans difficultés, soit directement en entrée d’oscilloscope, soit comme pièce de liaison entre deux cordons BNC. Les broches et douilles de contact, montées sur le conducteur intérieur, sont en laiton doré.

 

N° DE CDE

TYPE

TENSION ASSIGNÉE

67.9428

XBKS

Max. 300 V, CAT II ¹⁾

1) Dependent on the component inserted.