- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Le module servo DuraDock de Stäubli est une solution de connexion compacte et fiable pour le transfert de puissance des systèmes d'entraînement servoélectriques.
Grâce à l'utilisation de la technologie de connexion M12 Power, il sert d'interface fiable pour le transfert d'énergie entre le contrôleur du robot et les outils servoélectriques. En raison de sa conception compacte, il est particulièrement adapté à une utilisation dans des environnements où les servomoteurs électriques tels que les tournevis automatiques ou les systèmes de préhension sont indispensables. Le module se caractérise par sa flexibilité d'assemblage et sa facilité de fixation, car il peut être adapté aux exigences de production les plus diverses.
Le module servo DuraDock est idéal pour les processus d'automatisation flexibles. Il combine une conception peu encombrante avec une grande liberté de mouvement, ce qui augmente l'efficacité des systèmes robotiques. L'assemblage du module, qui peut être tourné à 180 degrés, permet une installation flexible et facilite l'insertion dans différentes lignes de production.
La transmission fiable du signal et de l'énergie est assurée par la connexion à un circuit imprimé résistant aux vibrations, même dans des environnements industriels à fortes charges mécaniques. Le module utilise le connecteur d'alimentation M12 robuste, qui fournit une connexion à la fois simple et performante.
Grâce à l'indice de protection IP65 lorsqu'il est connecté, il est bien protégé contre les influences extérieures telles que la poussière et les jets d'eau, ce qui garantit la durabilité et la fiabilité de fonctionnement du module, même dans des environnements exigeants. Dans l'ensemble, le servo DuraDock se caractérise par sa robustesse et son adaptabilité.
Les domaines d'application du module servo DuraDock sont les suivants :
Le module servo DuraDock est conçu avec des connecteurs d'alimentation M12 pour le transfert de puissance. Le produit se caractérise par une construction robuste qui garantit une fonctionnalité à long terme, même sous des charges industrielles. L'installation résistante aux vibrations via un circuit imprimé encapsulé assure la stabilité et la durabilité nécessaires.
L'indice de protection IP65 à l'état connecté garantit que le connecteur est protégé pendant le fonctionnement des influences environnementales telles que la poussière et les jets d'eau. Le module peut être fixé à l'unité de base dans différentes positions et peut également être configuré pour pivoter à 180° dans deux directions, ce qui permet un acheminement polyvalent des connexions.
Pionnier dans la conception et la fabrication de systèmes de changement d’outils pour robots haute technologie.