Pinces coupantes fixes

Description technique

  • Pinces coupantes légères et compactes pour une installation dans des espaces exigus
  • Conviennent aux stations de découpe ou aux automates
  • Alésages de montage sur trois côtés
  • Inserts de découpe non fournis, à commander séparément
  • Sans course, disponible en option

Caractéristiques techniques

Forme du boîtierForce de coupe max. (N)Course (mm)
Fixe, verticale avec course1470 - 3
Fixe, verticale avec course1960 - 3
Fixe, verticale avec course4410 - 3
Fixe, verticale avec course9310 - 8
Fixe, horizontale avec course*3430 - 3
Fixe, horizontale avec course*4900 - 3
Fixe, horizontale avec course*7840 - 3
Fixe, horizontale avec course9800 - 5

* également disponible sans fonction de course.

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute