Pinces parallèles

Description technique

  • Pinces à force de préhension élevée
  • Boîtier en alliage d'aluminium très résistant
  • Mâchoires de base en acier, permettant l'adaptation de mâchoires de préhension standard ou personnalisées
  • Moyen  : air filtré huilé ou non huilé
  • Capteurs PNP/NPN disponibles en option

Caractéristiques techniques

Ø de piston (mm)Course par mâchoire de pré-hension (mm)Force de préhension à 6 bar (N)Principe de fonctionnement
10211-15simple ou double effet
16333-40simple ou double effet
20540-49simple ou double effet
25755-75simple ou double effet
3211152-179simple ou double effet
4015248-285simple ou double effet
164102double effet

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute