Tables et chariots de chargement de moules

Très efficaces, les tables et chariots de chargement Stäubli permettent d’optimiser le temps d’installation des outillages sur la presse, notamment dans le cadre d’une démarche SMED. Mobiles ou stationnaires, manuels ou automatiques, les systèmes Stäubli sont conçus sur mesure et donc  parfaitement adaptés à vos machines et process de changement d’outils. Ces solutions intelligentes contribuent à augmenter significativement la rentabilité et la productivité des systèmes neufs ou existants. Nous produisons des systèmes de changement de moules avec un haut niveau de sécurité pour toutes tailles et tous types de machines, quel que soit le poids de des outillages.

    Tables et chariots de chargement de moules

    Optimisation du temps de réglage imposé par les tables et les chariots de changement d'outils.
    Options
    • Préchauffage directement sur le système de changement d’outils ou sur une station de préchauffage séparée (évite les temps d’arrêt inutiles de la machine)
    • Connexion manuelle ou automatisée des circuits de régulation de la température : mono ou multi-raccords
    • Solutions pour l’identification des outils
    • Equipement avec table élévatrice (la hauteur de transfert de l’outil s’ajuste automatiquement à celle de la machine)
    Solutions complémentaires

    Cela pourrait vous intéresser

    Tables et chariots de chargement de moules

    Optimisation du temps de réglage imposé par les tables et les chariots de changement d'outils.

    Téléchargements

    Réinitialiser les filtres