Solution hautes performances offrant des délais de chargement courts pour une utilisation entre deux conduites flexibles

Les raccords break-away MBH ont été développés pour des applications nécessitant une installation entre deux conduites flexibles, typique des environnements maritime et offshore par exemple.
Ceux-ci offrent des débits élevés et des pertes de charge minimales grâce un écoulement optimisé ainsi qu’une résistance accrue aux forces latérales.

Ces raccords de sécurité déconnectent le circuit dès qu’une charge de traction définie est atteinte. Ils sont également compatibles avec les opérations de rétrofit des installations de chargement existantes, sans augmentation significative des délais de chargement.

APPLICATIONS

  • Processus de chargement au moyen de conduites flexibles
  • Bras de chargement pour flexibles et tuyaux
  • Stations de chargement
  • Processus de remplissage
  • Installations de réservoirs mobiles
  • Transfert de fluides navire/navire
  • Transfert de fluides navire/plate-forme
  • Transfert de fluides navire/rive
  • Avitaillement, ravitaillement de navires
  • Chargement / déchargement des navires-citernes
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 
    • MBH40-DN50 pour tuyaux de DN 50 (2’’)
    • MBH65-DN80 pour tuyaux de DN 80 (3’’)
    • MBH80-DN100 pour tuyaux de DN 100 (4’’)
    • MBH110-DN150 pour tuyaux de DN 150 (6’’)
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 25 (636 PSI)

La plupart des types de fluides (liquides et gaz).

Principalement en acier inoxydable.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

MBH high flow marine standard breakaway couplings

DN (mm): from 50 to 150 Maximum allowable pressure PS (bar)*: 25

Téléchargements

Réinitialiser les filtres