Flexible d'alimentation en air respirable TQR avec raccord de sécurité

Faciles à manipuler (légers et flexibles), dotés de propriétés antistatiques et résistants à la chaleur, les flexibles TQR pour air respirable offrent aux opérateurs une alimentation en air de grande qualité. Ces flexibles non-contaminables répondent à des besoins spécifiques et sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles que l'on rencontre dans l'industrie, médicale, chimique et pharmaceutique, nucléaire...

APPLICATIONS

  • Alimentation des équipements de protection individuelle en air respirable (masques, heaumes et tenues ventilées)
  • Alimentation en air entre le réseau et les points de distribution
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 10 x 16 à 19 x 28
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Air respirable.

  • Tube intérieur : PVC avec renfort en textile tressé - Revêtement : PVC décontaminable
  • Couleur : Bleue (RAL 5015)
  • Équipé à chaque extrémité d’un embout serti en acier inoxydable 316L avec traçabilité
  • Disponible en 3 diamètres et plusieurs longueurs
  • Flexibles conformes** aux normes EN 14 593-1, EN 14 593-2 et EN 14 594, Classe B.

*selon modèle et conditions d'utilisation

**Notre équipement est constitué de composants. De ce fait, il est de votre responsabilité d'identifier les normes et règlements applicables à l'installation, de vous assurer que les composants sont correctement intégrés dans votre installation et de vérifier que cette dernière est conforme à la législation applicable.

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres