- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les connecteurs CombiTac sont le choix de référence pour les applications qui nécessitent des connecteurs modulaires tout-en-un compacts. Ces connecteurs doivent atteindre des niveaux de tension et de courant élevés, et inclure des contacts avec de nombreux cycles d’embrochage garantissant une performance à long terme dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères ;
Parfaitement adapté à vos besoins.
Combinez différents types de contact, comme des connexions de puissance, signaux, données, fluides sans égouttures, et bien d'autres, dans un seul système de connecteurs modulaires. Profitez des meilleures performances possibles et d'un fonctionnement de longue durée avec le CombiTac uniq 100% personnalisable.
Des possibilités de configuration infinies
Plus de 100 000 cycles d’embrochage pour une longue durée de vie et des applications illimitées. CombiTac uniq est le système de connecteurs modulaires par excellence ! Configurable selon vos besoins et avec le plus grand éventail de types de contact !
Solution produit : Connecteurs industriels - CombiTac
Application : Connexion pour le transfert de puissance et de données vers les packs batteries
Propriétés :