Enrouleurs automatiques ETO et ETF pour distribution d’air comprimé

Les enrouleurs automatiques ETO et ETF sont conçus pour une installation rapide et une utilisation simple. Indispensables dans les ateliers, ils permettent d'éviter la détérioration de flexibles traînant au sol, tout en dégageant l'espace de travail et contribuent ainsi à la sécurité.

Ces enrouleurs préservent les flexibles et contribuent ainsi à maintenir leur résistance à la flexion, à la traction et à la torsion.

Ils sont particulièrement adaptés à l'alimentation en air à proximité des machines, des postes de travail et des lignes d'assemblage dans les secteurs de la fabrication et dans les activités de maintenance.

 

APPLICATIONS

  • Distribution d'air comprimé dans les ateliers
  • Alimentation en air comprimé des soufflettes et autres outils
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal des tuyaux DN (mm) : de 8 à 16
  • Longueurs : 12 – 20 m
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 20

Air comprimé

  • Boîtier et tambour en tôle d’acier (protection par peinture époxy)
  • Tuyau en caoutchouc noir

3 modèles : à tambour fermé (ETF), à tambour ouvert (ETO) et en version compacte (ETO/C). Livré seul ou équipé avec des raccords rapides Stäubli.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres