Raccord rapide à passage libre SPI/OS pour l'industrie ferroviaire

Sans obturation, les raccords rapides SPI/OS sont conçus pour une utilisation dans des conditions difficiles et possèdent une excellente résistance aux chocs.

La protection de l’étanchéité et du verrouillage offre une sécurité supplémentaire. Les raccords sont très faciles à manipuler, grâce à leur bague de verrouillage ergonomique, qui permet une prise en main sûre même avec des gants.

Pour les liaisons pneumatiques caisse-boggie et intercaisse, les raccords rapides SPI/OS garantissent une sécurité totale, même dans des conditions mécaniques et environnementales sévères, telles que les accélérations, les vibrations et les températures basses.

 

APPLICATIONS

  • Connexions d’air comprimé dans le secteur ferroviaire
  • Liaisons pneumatiques caisse-bogie et intercaisse
Caractéristiques techniques
FluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal (mm) : 06 et 09
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Air comprimé

  • Pièces principales en acier inoxydable
  • Raccords équipés d’une protection en élastomère

Possibilité de concevoir des solutions de connexion complètes pour répondre aux exigences de différentes certifications, telles que la norme EN 45545.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres